Görgővezetéses Kocsi
rögzített csapágy
acél
- Görgőscsapágy élettartamra szóló kenéssel
- Poliamid lehúzóval a szennyeződések ellen
- Játékmentes vagy kívánt előszorítás beállítható
- Rendkívül halk
- Nagy mozgatási sebességek
101,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgővezetéses Kocsi
Méret
18
Kivitel 1
rögzített csapágy
Alaptestű anyaga
acél
C=C dinamikus N
1530
L=Hossz
76
A1
20
B
9,5
B1
18
B2
14
C0Y (N)
820
C0Z (N)
260
D
M05
E
20
H
15
H1
5,7
L1
60
Mx (Nm)
1,5
My (Nm)
4,7
Mz (Nm)
8,2
Leírás
Anyag
Acél futótest.
Lehúzó módosított poliamidból.
Acélgörgők 1.3505.
Lehúzó módosított poliamidból.
Acélgörgők 1.3505.
Kivitel
Horganyzott futótest.
További információk
Görgővezetéses kocsik élethosszig tartó kenéssel rendelkező gördülőcsapágyakkal és poliamid lehúzókkal, amelyek a futópályákat védik a szennyeződések ellen.
A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi a sínben holtjátékmentesen, ill. a kívánt előfeszítéssel is beállítható.
Nagy, akár 7 m/s folyamatsebesség és rendkívüli csendesség (gyors és halk, mint a körbefutó golyós rendszerek).
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi a sínben holtjátékmentesen, ill. a kívánt előfeszítéssel is beállítható.
Nagy, akár 7 m/s folyamatsebesség és rendkívüli csendesség (gyors és halk, mint a körbefutó golyós rendszerek).
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
Egyedi igényre
Görgővezetéses kocsi 4 vagy 5 görgővel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.