Görgővezetéses Kocsi
rögzített csapágy
acél
- Nagyon könnyen járó
- Játékmentes vagy kívánt előszorítás beállítható
- Görgős csapok élettartamra szóló kenéssel
- 2Z tömítéssel (porfedél)
€ 37,11
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgővezetéses Kocsi
Méret
20
Kivitel 1
rögzített csapágy
Kivitel 2
kompakt kivitel
Alaptestű anyaga
acél
B=Szélesség
18
L=Hossz
90
A1
60
B1
19,2
C0Y (N)
300
C0Z (N)
170
D
M05
E
10
E1
9
F
3
H
11,5
H1
5,5
H2
16
L1
80
L2
71
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A görgővezetéses kocsi súrlódási együtthatója nagyon kicsi, ezért nagyon könnyű járású. A görgőcsapok élethosszig tartó kenéssel és 2Z (porfedeles) tömítéssel rendelkeznek. A középső excentergörgő egyszerű átállításával a görgővezetéses kocsi játékmentesen vagy a sínben a kívánt előfeszítéssel vannak beállítva. A kompakt kivitel műanyag lehúzóval rendelkezik a pályák tisztításhoz.
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
Használati hőmérséklet -30 °C és +120 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.