Lineáris Egység
siklócsapággyal
alumínium
- Lineáris egység lineáris mozgatáshoz és pozicionáláshoz.
- Nagy nyomatékok felvétele.
- Deformációmentes szerelés.
- Nagy merevségű és játékmentes vezetőszán.
- Jobbos menet
412,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris Egység
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
jobbos menet
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
130
Für=Orsó
TR 14X3
G2=Menet
M06
H=Magasság
54
L=Hossz
300
S=Löket
150
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M06
G2
M06
H1
27
H2
52
H3
2
L1
50
L2
26
L3
50
M1
40X30
M2
114,5
M3
70
M4
42
P1
2X2X20
Leírás
Anyag
Alumínium ház.
Precíziós cső, acél, horganyzott
Trapézmenetes orsók, acél
Precíziós cső, acél, horganyzott
Trapézmenetes orsók, acél
További információk
A kétcsöves lineáris egységek kézzel vagy elektromosan hajthatók meg. Rövid bekapcsolási időik miatt az egységek naponta többször alacsony sebességgel és nagy stabilitással állíthatók. Szélesség-, hossz- magasságállítás lehetséges.
Műszaki adatok
Bekapcsolási idő: S3, 30% (60 perc esetén)
Hőmérséklet-tartomány
Hőmérsékleti tartomány 0 °C ... +60 °C
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.