Lineáris Egység
siklócsapággyal
alumínium
- Lineáris egység lineáris mozgatáshoz és pozicionáláshoz.
- Nagy nyomatékok felvétele.
- Deformációmentes szerelés.
- Nagy merevségű és játékmentes vezetőszán.
- Jobbos menet
546,95 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris Egység
Kivitel 1
siklócsapággyal
Kivitel 2
jobbos menet
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
130
Für=Orsó
TR 14X3
G2=Menet
M06
H=Magasság
64
L=Hossz
500
S=Löket
270
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M06
G2
M06
G3
M06
H1
27
H2
10
H3
52
H4
2
L1
130
L2
26
L3
50
M1
40X30
M2
114,5
M3
70
M6
80
M7
114
P1
2X2X20
Leírás
Anyag
Alumínium ház.
Precíziós cső, acél, horganyzott
Trapézmenetes orsók, acél
Precíziós cső, acél, horganyzott
Trapézmenetes orsók, acél
További információk
A kétcsöves lineáris egységek kézzel vagy elektromosan hajthatók meg. Rövid bekapcsolási időik miatt az egységek naponta többször alacsony sebességgel és nagy stabilitással állíthatók. Szélesség-, hossz- magasságállítás lehetséges.
Műszaki adatok
Bekapcsolási idő: S3, 30% (60 perc esetén)
Hőmérséklet-tartomány
Hőmérsékleti tartomány 0 °C ... +60 °C
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.