Körasztal Siklócsapágy
alumínium
- Kis súly
- Nem igényel kenőanyagot és karbantartást a működéshez
- Egyszerű szerelés
- Nagy kopásállóság
- Nagy teherbírás és merevség
59,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Körasztal Siklócsapágy
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
műanyag
D=Külső átmérő
80
H=Magasság
16
K1=Csavarhoz
DIN 7984 M5
K2=Anyához
ISO 4035 M5
MK=Max. billenőnyomaték nm
60
T1=Statikus tengelyirányú tehe
13000
T2=Dinamikus tengelyirányú teh
4000
T3=Statikus sugárirányú teherb
2000
T4=Dinamikus sugárirányú teher
500
n=Max. fordulatszám határ 1/mi
250
D1
70
D2
60
D3
31
D4
20
D5
4,5
E1
6X60°
E2
6X60°
H1
5
Leírás
Anyag
Alumínium külső gyűrű.
Iglidur® J műanyag siklócsapágy anyagú belső gyűrű.
A2 nemesacél csavarok és anyák.
Iglidur® J műanyag siklócsapágy anyagú belső gyűrű.
A2 nemesacél csavarok és anyák.
Kivitel
Eloxált külső gyűrű.
További információk
Körasztal siklócsapágy rendkívül kis súllyal. A belső gyűrűs nagyteljesítményű siklócsapágy anyagból készült. Az eloxált alumínium külső gyűrű ebbe van befoglalva. Ez az anyagpárosítás teljes mértékben kenőanyagot és karbantartást nem igénylő futást biztosít.
Egyszerű szerelés.
Magas kopásállóság.
Nagy terhelésekhez, nagy merevség.
Egyszerű szerelés.
Magas kopásállóság.
Nagy terhelésekhez, nagy merevség.
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C - +90 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.