Szorítóelem
körasztal siklócsapágyhoz
alumínium
- Tartozék körasztal-siklócsapágy
- Csekély meghúzó nyomatékkal nagy tartónyomatékok érhetők el.
€ 22,86
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóelem
Kivitel 1
körasztal siklócsapágyhoz
Alaptestű anyaga
alumínium
D=Külső átmérő
100
H=Magasság
8
ID=A következőhöz:
21245-01-1110030
K1=Csavarhoz
Ø 4,5
D1
91
E
60°
E2
45°
H1
3,2
Leírás
Anyag
Acél szorítóelemek. Sárgaréz szorítócsavarok.
Kivitel
Fényes szorítóelem.
További információk
Szorítóelem a 21245-01 körasztal siklócsapágy külső gyűrűjén való rögzítéshez. 1 Nm meghúzási nyomatékkal 10 Nm tartónyomaték valósítható meg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.