Vezetősín
drylin® w
alumínium
- Nagy nyomatékok optimális megtartása
- Rendkívül lapos sínek
- Robusztus és szennyeződéssel szemben ellenálló
- Nagyon jó súrlódási és kopási eredmények
- Robusztus és szennyeződéssel szemben ellenálló
162,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Méret
6
Kivitel 1
drylin® w
Kivitel 2
kettős
Alaptestű anyaga
alumínium
L2=Furattávolság az éltől
30
L=Hossz
3000
B
30
B1
27
D
5
D1
4,5
H
14
H1
7,5
H2
4
L max.
3000
L1
60
Typ
L max.
Leírás
Anyag
Alumínium.
Kivitel
keményanódozott, bevonat vastagsága 50 µm.
Keménység 500 HV.
Keménység 500 HV.
További információk
Rendkívül lapos sínek széles, a szegélyig érő vezetőkkel nagy nyomatékok optimális alátámasztásához. Erős, szennyeződésekre nem érzékeny, nagy terhek is biztonságosan és karbantartást nem igénylő módon szállíthatók vele.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.