Vezetősín
drylin® w
alumínium
- Magasságkülönbségek kiegyenlítésére
- Nagy szerkezeti rugalmasság
- Nagyon jó súrlódási és kopási eredmények
- Robusztus és szennyeződéssel szemben ellenálló
71,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Méret
6
Kivitel 1
drylin® w
Kivitel 2
egyszeres
Alaptestű anyaga
alumínium
L2=Furattávolság az éltől
30
L=Hossz
3000
A
10,5
B
15,5
B1
14
D
5
D1
4,5
H
14
H1
7,5
H2
4
L max.
3000
L1
60
Typ
L max.
Leírás
Anyag
Alumínium.
Kivitel
keményanódozott, bevonat vastagsága 50 µm.
Keménység 500 HV.
Keménység 500 HV.
További információk
Az egyszeres sín a legnagyobb szerkezeti rugalmasságot és egyszerű szerelhetőséget biztosítja. Magasságkülönbségek kiegyenlítésére használható. A sín anyagaként keményanódozott alumínium kerül felhasználásra, ez biztosítja a legjobb súrlódási és kopási eredményeket. Erős, szennyeződésekre nem érzékeny, nagy terhek is biztonságosan és karbantartást nem igénylő módon szállíthatók vele.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.