text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőkocsi
Méret
6
Kivitel 1
drylin® w
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
horgany
L=Hossz
60
A
45
A1
51
A2
31
B
30
B1
54
C
19
C0(-Y) kN
1,68
C0Y kN
1,68
C0Z kN
1,68
C1
18
D
5
D1
M04
H
18
H1
7,5
H2
2
H3
4
M0X Nm
25
M0Y Nm
34
M0Z Nm
34

Leírás

Anyag

Siklókocsi fröccsöntött horganyból.
Alumínium szerelőlap.
A siklócsapágy alapanyaga iglidur® J.

Kivitel
Krómozott siklókocsi.
Eloxált szerelőlap.
További információk
A

DryLin® W vezetőkocsik korrózióállóak és nem igényelnek karbantartást. A kenés kiküszöbölése miatt a rendszer rendkívüli mértékben érzéketlen a szennyeződésekre. Szárazon futás közben kis súrlódási értékek és nagyon könnyű futás. A lapos és széles felépítés miatt nagy nyomaték-alátámasztások lehetségesek. Sebesség max. 15 m/s.
Használati hőmérséklet -40 °C és max. 90 °C között.

Accessory
Vezetősínek, kettős 21240.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Fedezze fel a norelem termékpalettát