Siklókocsi
drylin® w
horgany
- Alkalmas egyes és kettős sínekhez
- Karbantartást nem igényel és korrózióálló
- Szennyeződéssel szemben ellenálló
- Nagyon halk futás
- Alacsony súrlódási értékek a szárazonfutás során
5,17 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Siklókocsi
Méret
6
Kivitel 1
drylin® w
Kivitel 2
szabványos rögzített csapágy
Alaptestű anyaga
horgany
Komponens anyaga
Iglidur®
L=Hossz
19
A
10
A1
7,5
B
18
B1
12
C0(-Z) kN
0,14
C0Y kN
0,42
C0Z kN
0,42
D
5
D1
M04
D2
7
H
14
H1
7,5
H2
2
Leírás
Anyag
Fröccsöntött horgany.
A siklócsapágy alapanyaga iglidur® J.
Kivitel
krómozott.
További információk
A
DryLin® W vezetőkocsik korrózióállóak és nem igényelnek karbantartást. A kenés kiküszöbölése miatt a rendszer rendkívüli mértékben érzéketlen a szennyeződésekre. Szárazon futás közben kis súrlódási értékek és nagyon könnyű futás. Egyszeres és kettős sínekhez alkalmas. Sebesség max. 15 m/s.
Használati hőmérséklet -40 °C és max. 90 °C között.
Accessory
Vezetősínek 21240.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.