Vezetőkocsi
rögzített csapágy
Iglidur®
- Karbantartást nem igényel és korrózióálló
- Kis súly
- Nagyon nagy sebességek és gyorsulások lehetségesek
- Porral szemben ellenálló
- Szárazonfutásra alkalmas
3,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőkocsi
Kivitel 1
rögzített csapágy
Alaptestű anyaga
Iglidur®
Komponens anyaga
Iglidur®
Szóvédjegyek NLM
Drylin® N
Leírás
Anyag
Kocsi alaptest karbantartást nem igénylő iglidur® J csúszócsapágy-alapanyagból.
Sínek eloxált alumíniumból.
Kivitel
Vezetősín eloxált természetes színekben.
A vezetőkocsi rögzítőmenete sárgaréz.
A vezetőkocsi rögzítőmenete sárgaréz.
További információk
A miniatűr siklóvezetők nem igényelnek karbantartást és korrózióállóak. A kis súly miatt nagyon magas sebességek és gyorsulások lehetségesek. Használati hőmérséklet max. 80 °C.
A miniatűr siklóvezetők porra nem érzékenyek, emellett szárazon futásra is alkalmasak.
** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
A miniatűr siklóvezetők porra nem érzékenyek, emellett szárazon futásra is alkalmasak.
** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.