Vezetőkocsi
drylin® t
alumínium
- A szárazonfutási jellemző és a korrózióállóság révén nem igényel karbantartást
- Kopásálló és cserélhető csúszóelemek
- Keményre eloxált vezetősín, 500 HV
€ 13,93
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőkocsi
Méret
9
Kivitel 1
drylin® t
Kivitel 2
szabványos rögzített csapágy
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
Iglidur®
L3=Hossz
29
A
15
A1
13
B
20
B2
5,5
C0(-Y) N
480
C0Y (N)
480
C0Z (N)
240
D
M02
D1
4,4
H
10
H1
1,7
H4
7,2
L4
18
M0X Nm
3,4
M0Y Nm
1,8
M0Z Nm
1,8
Leírás
Anyag
Siklókocsi alaptest horganyból, siklóelemek iglidur® J anyagból.
További információk
A miniatűr lineáris vezetők szárazon futó sajátságuk és korrózióállóságuk következtében egyáltalán nem igényelnek karbantartást. Az iglidur® J anyagból készülő csúszóelemek kopásállóak és kicserélhetők. Használati hőmérséklet max. 80 °C.
Ezeknek a miniatűr lineáris vezetőknek a nagy előnye a kis méret.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.