Vezetősín
drylin® t
alumínium
- Alumínium sín jó hővezető képességgel
- Jelentősebben csak tartósan nagy sebességek esetén melegszik fel
- Keményre eloxált, 500 HV
- Igény szerinti hossz
264,95 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Méret
15
Kivitel 1
drylin® t
Alaptestű anyaga
alumínium
D=DIN 912 csavarhoz
M04
L2=Furattávolság az éltől
30
L=Hossz
3960
B
22
B1
15
H
15,5
H1
10
L max.
3960
L1
60
Typ
L max.
Leírás
Anyag
Extrudált profil EN AW-6060.
Kivitel
Keményeloxált bevonat, 50 µm. Keménység 500 HV.
További információk
Az alumínium sín jó hővezető képességű, így névérték szerint csak állandó nagyon magas sebességek esetén melegszik fel.
** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúsági adatok csak egész mm-ben adhatók meg.
** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúsági adatok csak egész mm-ben adhatók meg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.