Szerelővas
alumínium
- Alkatrészek felszereléséhez 45°- és 90°-os szögben
- Különböző pozícionáló rendszerekhez
39,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelővas
Alaptestű anyaga
alumínium
L=Hossz
40
B
8
B1
6
B2
4,5
B3
3,3
L1
22
L2
14,5
L3
8
S
3
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
maratott és eloxált.
További információk
Az adott méretben megfelelő a következőkhöz: 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 és 21180.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.