Alaplap
alumínium
- Különböző pozícionáló rendszerekhez
39,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alaplap
Alaptestű anyaga
alumínium
B=Szélesség
29
H=Magasság
6
L=Hossz
70
B1
22
D
3
H1
5
L1
62
L2
54
L3
44
L4
22
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
A mindenkori méretben megfelelő a következőkhöz: 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 és 21190.
Rajzi hivatkozás
Minden süllyesztés a DIN 974-1 szabvány szerint (D), minden M menetes furat (D).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.