Csuklós Fej
billentővasalat 30°
alumínium
- Gömbfogantyúval
- Saját tengelye körül 360°-ban elforgatható
- Különböző pozícionáló rendszerekhez
77,19 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csuklós Fej
Kivitel 1
billentővasalat 30°
Kivitel 2
megszorítható
Alaptestű anyaga
alumínium
D=Külső átmérő
29
H=Magasság
25
MA=Meghúzási nyomaték
1,11
A
19
D1
10
D2
22
D3
M03
D4
3
F (N)
300
H1
11
H2
5,5
M Nm
3
T
3,5
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
Megfelelő a következőkhöz: 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 és 21180.
Rajzi hivatkozás
minden (9x) süllyesztés a DIN 974-1 szabvány szerint (D4),
minden (9x) anya DIN 934 M szabvány szerint (D4)
Az anyák kitolásával süllyesztékek hozhatók létre hengeresfejű imbuszcsavarokhoz.
Így mindkét rögzítési változat megvalósítható.
1) D3 szorítócsavar (2x)
minden (9x) anya DIN 934 M szabvány szerint (D4)
Az anyák kitolásával süllyesztékek hozhatók létre hengeresfejű imbuszcsavarokhoz.
Így mindkét rögzítési változat megvalósítható.
1) D3 szorítócsavar (2x)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.