Pozicionáló Körasztal
elektronikus helyzetkijelzővel
alumínium
- Végütköző nélkül az állítási út 360°
- Önzáró és edzett orsó
- Az elfordulási szög közvetlenül megjelenik az LCD kijelzőn
- Karbantartást nem igényel
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
628,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló Körasztal
Kivitel 1
elektronikus helyzetkijelzővel
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
D2=Átmérő
54
D3=Furattávolság
36
D
26
D1
23
D4
10
D5
M04X6
D6
4
F1 (N)
500
F2 (N)
500
F3 (N)
200
H
30
H1
14
H2
9
H3
6
L
86
L1
17
L2
29
L3
36
M1 Nm
3
UN-sz.
3091
Veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
Leírás
Anyag
Alaptest és körasztal, alumíniumötvözet, eloxált.
Orsó, acél, betétben edzett.
Orsócsapágyazás siklócsapoágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Orsó, acél, betétben edzett.
Orsócsapágyazás siklócsapoágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
Forgástengely radális játéka < 0,015 mm.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
További információk
Az állítási út 360°, végütköző nélkül.
A helyzetkijelző 0,1°-os lépésekben számlál az óra járásával egyező irányban. Az elfordulás szöge közvetlenül a nagy LCD-kijelzőn látható. A körasztal közben az óra járásával ellentétes irányban mozog. Reset_ láncméret- és eltolási beállítások a billentyűzettel végezhetők.
Az elem élettartama kb. 2 év. Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
Áttételi arány:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1
A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
A helyzetkijelző 0,1°-os lépésekben számlál az óra járásával egyező irányban. Az elfordulás szöge közvetlenül a nagy LCD-kijelzőn látható. A körasztal közben az óra járásával ellentétes irányban mozog. Reset_ láncméret- és eltolási beállítások a billentyűzettel végezhetők.
Az elem élettartama kb. 2 év. Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
Áttételi arány:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1
A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
Rajzi hivatkozás
A helyzetkijelző beszerelési helyzete:
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul
d) balra
Minden kúpsüllyesztés a DIN 74-Bm szabvány szerint (D6)
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul
d) balra
Minden kúpsüllyesztés a DIN 74-Bm szabvány szerint (D6)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.