Pozicionáló Körasztal
alumínium
- Végütköző nélkül az állítási út 360°
- Önzáró és edzett orsó
- A skála 10°-os lépéseket mutat
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
- Karbantartást nem igényel
441,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló Körasztal
Kivitel 2
helyzetkijelzővel
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
D2=Átmérő
54
D3=Furattávolság
36
D
26
D1
23
D2
54
D3
36
D4
10
D5
M04X6
D6
4
F1 (N)
500
F2 (N)
500
F3 (N)
200
H
30
H1
14
H2
9
H3
6
L
80
L1
17
L2
29
L3
36
M1 Nm
3
Leírás
Anyag
Alaptest és körasztal, alumíniumötvözet, eloxált.
Orsó, acél, betétben edzett.
Orsócsapágyazás siklócsapoágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Orsó, acél, betétben edzett.
Orsócsapágyazás siklócsapoágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
A forgatótengely sugárirányú játéka < 0,015 mm.
A forgatótengely tengelyirányú játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
A forgatótengely tengelyirányú játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
További információk
Az állítási út 360°, végütköző nélkül.
A helyzetkijelző 0,1°-os lépésekben számlál az óra járásával egyező irányban emelkedve 0,0°-tól 9,9°-ig. A körasztal közben az óra járásával ellentétes irányban mozog. Egy skála a körasztal kerületénél 10°-os lépéseket mutat.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
Áttételi arány:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1
A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
A helyzetkijelző 0,1°-os lépésekben számlál az óra járásával egyező irányban emelkedve 0,0°-tól 9,9°-ig. A körasztal közben az óra járásával ellentétes irányban mozog. Egy skála a körasztal kerületénél 10°-os lépéseket mutat.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
Áttételi arány:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1
A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
Rajzi hivatkozás
A helyzetkijelző beszerelési helyzete:
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul
d) balra
Minden kúpsüllyesztés a DIN 74-Bm szabvány szerint (D6)
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul
d) balra
Minden kúpsüllyesztés a DIN 74-Bm szabvány szerint (D6)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.