Pozicionáló Körasztal
alumínium
- Végütköző nélkül az állítási út 360°
- Önzáró és edzett orsó
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
- Karbantartást nem igényel
309,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló Körasztal
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
D2=Külső átmérő
54
H=Magasság
30
D
26
D1
23
D3
36
D4
10
D5
M04X6
D6
4
F1 (N)
500
F2 (N)
500
F3 (N)
200
H1
14
H2
9
H3
6
L
56
L1
17
L2
29
L3
36
M1 Nm
3
Leírás
Anyag
Alaptest és körasztal, alumíniumötvözet, eloxált.
Orsó, acél, betétben edzett.
Csúszócsapágyas orsócsapágyazás, karbantartást nem igényel.
Orsó, acél, betétben edzett.
Csúszócsapágyas orsócsapágyazás, karbantartást nem igényel.
Kivitel
Forgástengely radális játéka < 0,015 mm.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
Forgástengely axiális játéka < 0,02 mm.
Ismétlési pontosság < 0,05°.
Önzáró orsó.
További információk
Az állítási út 360°, végütköző nélkül.
A skálabeosztás 10 osztásvonal.
Áttételi arány:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1
A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
A skálabeosztás 10 osztásvonal.
Áttételi arány:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1
A pozicionáló körasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
Rajzi hivatkozás
Minden süllyeszték a DIN 74-Bm szabvány szerint (D6)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.