Forgótárcsa
alumínium
- 360°-ban forgatható
- 90°-os lépcsőkben bereteszelődik
- 2°-os pontosságú skála a szögbeállításhoz
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
135,95 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Forgótárcsa
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
D=Külső átmérő
35
H=Magasság
15
D1
6
D2
22
D3
6
D4
3
F1 (N)
50
F2 (N)
30
F3 (N)
50
H1
9,5
H2
16,5
M1 Nm
2
R
64
R1
44
Leírás
Anyag
Alumínium alaptest és forgótárcsa.
Acéltengely.
Acéltengely.
Kivitel
Eloxált alaptest és forgótárcsa.
További információk
A rögzítőkar kioldásával a forgótárcsa felcsavarható az alaptestre. 360°-kal elforgatható. A forgótárcsa 90°-onként (a 21150-25 esetében 45°-onként) kattan. A raszterezés egy rugós terhelésű golyóscsapágyból áll, amely egyszerűen eltávolítható.
A szögbeállításhoz egy 2°-os pontosságú skála használható.
A forgótárcsa a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
A szögbeállításhoz egy 2°-os pontosságú skála használható.
A forgótárcsa a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőfurat az anya kipréseléséhez
2) A hatlapú anya DIN 934 (8X) kipréselhető M (D4)
3) Süllyesztés a DIN 974-1 szabvány szerint (D4)
2) A hatlapú anya DIN 934 (8X) kipréselhető M (D4)
3) Süllyesztés a DIN 974-1 szabvány szerint (D4)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.