Emelőasztal
elektronikus helyzetkijelzővel
alumínium
- Alkatrészek és részegységek magasságbeli pozícionálásához
- 0,01 kijelzési pontossággal és nagy LCD kijelzővel
- Emelőerő max. 700 N
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
- Önzáró orsó
613,63 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőasztal
Kivitel 1
elektronikus helyzetkijelzővel
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
46
H=Magasság
32
L=Hossz
179
S=Löket
8
B1
36
B3
33
D
26
D1
23
D3
8
D4
M04
D5
4
F1 (N)
80
F2 (N)
100
H1
29
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
H6
31
H7
52
L1
120
L2
108
L3
36
L4
12
L5
8,5
L6
29,4
Mx (Nm)
2,5
My (Nm)
2,5
Mz (Nm)
5
UN-sz.
3091
Veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
Leírás
Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Megvezetés siklócsapágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Megvezetés siklócsapágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
A megvezetés ismétlési pontossága kisebb, mint 0,05 mm. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
Gépelemek és elemcsoportok valamennyi fajtájának (pl. ütközők, érzékelők, végálláskapcsolók, asztalok, kamerák, egész alkatrész-csoportok stb.) magassági pozicionálásához. Elektronikus helyzetkijelző 0,01 mm-es kijelzési pontossággal és nagy LCD-kijelzővel. Reset-, láncméret- és eltolási beállítások a billentyűzettel végezhetők.
Az elem élettartama kb. 2 év. Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
Az emelőasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionáló asztalokkal, keresztasztalokkal és további tartozékokkal.
Az elem élettartama kb. 2 év. Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
Az emelőasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionáló asztalokkal, keresztasztalokkal és további tartozékokkal.
Rajzi hivatkozás
A helyzetkijelző beszerelési helyzete:
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul a 21142-25 cikkszámhoz nem lehetséges
d) balra
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul a 21142-25 cikkszámhoz nem lehetséges
d) balra
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.