Emelőasztal
alumínium
- Alkatrészek és részegységek magasságbeli pozícionálásához
- A skálafej elforgatásával az emlőasztal magassága kézzel állítható
- Emelőerő max. 700 N
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
- Önzáró orsó
289,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőasztal
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
29
H=Magasság
19
L=Hossz
84,5
S=Löket
4
B1
22
D
13
D1
12
D3
4
D4
M03
D5
3
F1 (N)
30
F2 (N)
50
H1
17
H2
14
H3
13
H4
8
H5
4
L1
70
L2
62
L3
22
L4
8
L5
6
Mx (Nm)
0,5
My (Nm)
0,5
Mz (Nm)
2
Leírás
Anyag
Emelőasztal, csapágybakok és skálafej, alumínium ötvözet, eloxált. Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült. Orsó, nemesacél, hengerelt menet. Siklócsapágy-vezető, karbantartást nem igényel.
Kivitel
A megvezetés ismétlési pontossága kisebb, mint 0,05 mm. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
A géprészek és alkatrész-csoportok valamennyi fajtájának (pl. ütközők, érzékelők, végkapcsolók, asztalok, kamerák, egész alkatrész-csoportok stb.) magassági pozicionálásához. Az emelőasztal magassága a skálafej kézzel történő elfordításával állítható. A skálafej egy osztásvonala 0,1 mm-es emelésnek felel meg.
Az emelőasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
Az emelőasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően saját méretében problémamentesen kombinálható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.