Függőleges Tartó
rövid kivitel
alumínium
- x-y tengelyek gyors megvalósítására
- Különböző alkatrészekkel kombinálható
71,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Függőleges Tartó
Méret
4
Kivitel 1
rövid kivitel
Alaptestű anyaga
alumínium
B=Szélesség
29
H=Magasság
58
B1
22
B2
15,56
D
3,2
D1
M03
H1
6
H2
2,8
H4
6
H5
53
H6
48
L1
13
L2
18
L3
3
L4
1
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
A függőleges tartót a csavarozási felületre függőlegesen kell felszerelni.
Azonos méretű pozicionáló asztalokkal, emelőasztalokkal és minden más tartozékkal kombinálható.
Azonos méretű pozicionáló asztalokkal, emelőasztalokkal és minden más tartozékkal kombinálható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.