Keresztasztal
hosszú kivitel
alumínium
- Keresztasztalok egyszerű felépítéséhez
- Nincs tengelyirányú játék
- 0,01 kijelzési pontossággal és nagy LCD kijelzővel
- Önzáró orsó
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
530,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztasztal
Alak
A
Kivitel 1
hosszú kivitel
Kivitel 2
elektronikus helyzetkijelzővel
Alaptestű anyaga
alumínium
B=Szélesség
46
H=Magasság
18
L=Hossz
179
S=Löket
48
B1
36
B2
21
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
8
D4
M04
D5
4
F1 (N)
200
F2 (N)
200
F3 (N)
200
H1
14
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
L1
120
L2
46
L3
75
L4
12
L5
2
L7
6
L8
108
Mx (Nm)
3,6
My (Nm)
3,6
Mz (Nm)
3,6
UN-sz.
3091
Veszélyességi osztály
9 veszélyességi osztály
Leírás
Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Megvezetés siklócsapágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Megvezetés siklócsapágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
A megvezető radiális játéka kisebb mint 0,02 mm. Axiálisan játékmentes. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
A csaknem holtjátékmentes vezetőknek és a teljesen holtjátékmentes orsóknak köszönhetően az átállításhoz nincs szükség az orsó kioldására és rögzítésére.
Elektronikus helyzetkijelző 0,01 mm-es kijelzési pontossággal és nagy LCD-kijelzővel. Reset-, láncméret- és eltolási beállítások a billentyűzettel végezhetők.
Az elem élettartama kb. 2 év. Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
A keresztasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionáló asztalokkal, emelőasztalokkal és további tartozékokkal.
Elektronikus helyzetkijelző 0,01 mm-es kijelzési pontossággal és nagy LCD-kijelzővel. Reset-, láncméret- és eltolási beállítások a billentyűzettel végezhetők.
Az elem élettartama kb. 2 év. Az elem gyorsan és egyszerűen cserélhető.
A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
A keresztasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionáló asztalokkal, emelőasztalokkal és további tartozékokkal.
Rajzi hivatkozás
A helyzetkijelző beszerelési helyzete:
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul
d) balra
a) felül (szabványos)
b) jobbra
c) alul
d) balra
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.