Keresztasztal
rövid kivitel
alumínium
- Keresztasztalok egyszerű felépítéséhez
- Az átállításhoz nincs szükség az orsó oldására és szorítására
- Nincs tengelyirányú játék
- Önzáró orsó
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
€ 205,62
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Keresztasztal
Alak
A
Kivitel 1
rövid kivitel
Alaptestű anyaga
alumínium
B=Szélesség
29
H=Magasság
11
L=Hossz
64,5
S=Löket
11
B1
22
B2
12
D
13
D1
11,5
D2
M03X0,5
D3
4
D4
M03
D5
3
F1 (N)
70
F2 (N)
70
F3 (N)
X = 28 (10)
H1
8
H2
14,5
H3
13
H4
8
L1
50
L2
29
L3
46
L4
10
L5
1,5
Mx (Nm)
0,25
My (Nm)
0,11
Mz (Nm)
0,25
Leírás
Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Siklócsapágy-vezető, karbantartást nem igényel.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Siklócsapágy-vezető, karbantartást nem igényel.
Kivitel
A megvezető radiális játéka kisebb mint 0,02 mm. Axiálisan játékmentes. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
A csaknem holtjátékmentes vezetőknek és a teljesen holtjátékmentes orsóknak köszönhetően az átállításhoz nincs szükség az orsók meglazítására és megszorítására.
A skálabeosztás 5, ill. 10 osztásvonal, 1 osztás 0,1 mm állítási útnak felel meg.
A keresztasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionálóasztalokkal, emelőasztalokkal és további tartozékokkal.
A skálabeosztás 5, ill. 10 osztásvonal, 1 osztás 0,1 mm állítási útnak felel meg.
A keresztasztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható pozicionálóasztalokkal, emelőasztalokkal és további tartozékokkal.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.