Pozicionálóasztal
hosszú kivitel
alumínium
- Az átállításhoz nincs szükség az orsó oldására és szorítására
- Nincs tengelyirányú játék
- A beépítési helyzet 4 állásban rögzíthető csavarral
- Önzáró orsó
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
330,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionálóasztal
Kivitel 1
hosszú kivitel
Kivitel 2
helyzetkijelzővel
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
46
H=Magasság
24
L=Hossz
175
S=Löket
48
B1
36
B2
21
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
8
D4
M04
D5
4
F1 (N)
200
F2 (N)
200
F3 (N)
200
H1
20
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
L1
120
L2
46
L3
36
L4
12
L5
8,5
L6
23
Mx (Nm)
3,6
My (Nm)
3,6
Mz (Nm)
3,6
Leírás
Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált. Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült. Orsó, nemesacél, hengerelt menet. Siklócsapágy-vezető, karbantartást nem igényel.
Helyzetkijelző, műanyag.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
A megvezető sugárirányú játéka kevesebb mint 0,02 mm. Tengelyirányú játék nincs. Az orsó önzáró, kiegészítésként rögzíthető.
További információk
A csaknem holtjátékmentes vezetőknek és a teljesen holtjátékmentes orsóknak köszönhetően az átállításhoz nincs szükség az orsók meglazítására és megszorítására.
Digitális helyzetkijelző 0,1 mm-es kijelzési pontossággal, a számértékek jobbra forgatva növekednek. A helyzetkijelző kijelzési értéke a kapcsológyűrű elforgatásával szerszám nélkül állíthatók be. A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető. 25-ös méret esetén 3 állás (felső, jobb oldali és bal oldali) lehetséges.
A pozicionáló asztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható.
Digitális helyzetkijelző 0,1 mm-es kijelzési pontossággal, a számértékek jobbra forgatva növekednek. A helyzetkijelző kijelzési értéke a kapcsológyűrű elforgatásával szerszám nélkül állíthatók be. A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető. 25-ös méret esetén 3 állás (felső, jobb oldali és bal oldali) lehetséges.
A pozicionáló asztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.