Pozicionálóasztal
hosszú kivitel
alumínium
- Alkatrészek és részegységek pozícionálásához
- Az átállításkor nincs szükség az orsó oldására és szorítására
- Nincs tengelyirányú játék
- Önzáró orsó
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
217,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionálóasztal
Kivitel 1
hosszú kivitel
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
29
H=Magasság
14
L=Hossz
84,5
S=Löket
23
B1
22
B2
12
D
13
D1
12
D2
M03X0,5
D3
4
D4
M03
D5
3
F1 (N)
70
F2 (N)
70
F3 (N)
70
H1
12
H2
14,5
H3
13
H4
8
H5
4
L1
70
L2
29
L3
22
L4
8
L5
6
Mx (Nm)
0,77
My (Nm)
0,77
Mz (Nm)
0,77
Leírás
Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált. Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült. Orsó, nemesacél, hengerelt menet. Siklócsapágy-vezető, karbantartást nem igényel.
Kivitel
A megvezető sugárirányú játéka kevesebb mint 0,02 mm. Tengelyirányú játék nincs. Az orsó önzáró, kiegészítésként rögzíthető.
További információk
A csaknem holtjátékmentes megvezetőknek és a teljesen holtjátékmentes orsóknak köszönhetően az átállításhoz nincs szükség az orsók meglazítására és megszorítására.
A skálabeosztás 5, ill. 10 osztásvonal, 1 osztás 0,1 mm állítási útnak felel meg.
A pozicionáló asztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható.
A skálabeosztás 5, ill. 10 osztásvonal, 1 osztás 0,1 mm állítási útnak felel meg.
A pozicionáló asztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.