Pozicionálóasztal
rövid kivitel
alumínium
- Az átállításkor nincs szükség az orsó oldására és szorítására
- Nincs tengelyirányú játék
- A beépítési helyzet 4 állásban rögzíthető csavarral
- Önzáró orsó
- A moduláris rendszer egyszerű kombinálhatóságot biztosít
292,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionálóasztal
Kivitel 1
rövid kivitel
Kivitel 2
helyzetkijelzővel
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
46
H=Magasság
24
L=Hossz
135
S=Löket
14
B1
36
B2
21
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
8
D4
M04
D5
4
F1 (N)
200
F2 (N)
200
F3 (N)
X = 39 (50)
H1
20
H2
27
H3
23
H4
14
L1
80
L2
46
L3
36
L4
20
Mx (Nm)
1,9
My (Nm)
0,9
Mz (Nm)
1,9
Leírás
Anyag
Csapágybak és szán, alumínium ötvözet, eloxált.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Megvezetés siklócsapágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Vezetőoszlopok, nemesacél, köszörült.
Orsó, nemesacél, hengerelt menet.
Megvezetés siklócsapágy, karbantartásmentes.
Helyzetkijelző, műanyag.
Kivitel
A megvezető radiális játéka kisebb mint 0,02 mm. Axiálisan játékmentes. Az orsó önzáró, opcionálisan rögzíthető.
További információk
A csaknem holtjátékmentes vezetőknek és a teljesen holtjátékmentes orsóknak köszönhetően az átállításhoz nincs szükség az orsók meglazítására és megszorítására.
Digitális helyzetkijelző 0,1 mm-es kijelzési pontossággal, a számértékek jobbra forgatva növekednek. A helyzetkijelző kijelzési értéke a kapcsológyűrű elforgatásával szerszám nélkül állíthatók be. A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
A pozicionáló asztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható.
Digitális helyzetkijelző 0,1 mm-es kijelzési pontossággal, a számértékek jobbra forgatva növekednek. A helyzetkijelző kijelzési értéke a kapcsológyűrű elforgatásával szerszám nélkül állíthatók be. A helyzetkijelző beszerelési helyzete egy csavarral 4 állásban rögzíthető.
A pozicionáló asztal a moduláris felépítésnek köszönhetően a saját méretében problémamentesen kombinálható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.