Tartó
- Induktív közelítéskapcsolók rögzítésére
- Felszerelés a villamos hajtású pozicionáló körasztalon
€ 16,87
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tartó
Méret
12
L=Hossz
60
B
4
D
8,2
D1
3,2
H
14
H1
7
H2
7
H3
21
H4
4
L1
3,5
L2
21
L3
35
L4
43
L5
52
R
17
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Az érzékelőtartó induktív közelítőkapcsolók (pl. 83000-10-050) elektromos hajtású pozicionáló körasztalra történő szerelésére szolgál. Ezáltal a kapcsolási pont tetszőlegesen választható meg. A kapcsolóhornyos gyűrűt a forgótárcsával ellentétesen szabadon lehet forgatni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.