Tartó
- Induktív közelítéskapcsolók rögzítésére
- Felszerelés a szerelőlemezen vagy az ügyféloldali alkatrészen
11,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tartó
Méret
8
Kivitel 2
rövid kivitel
L=Hossz
90
B
25
B1
20
B2
15,9
B3
13,5
D
4,1
H
22
H1
12
L1
50
L2
40
L3
21,7
L4
74
Typ
rövid
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
Az érzékelőtartó induktív közelítőkapcsolók (pl. 83000-10-050) szerelőlapra vagy a vevő által biztosított alkatrészre szerelésére szolgál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.