Tartó
függőleges
- x-y tengelyek gyors megvalósítására
- Különböző alkatrészekkel kombinálható
€ 90,65
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tartó
Méret
8
Kivitel 1
függőleges
Kivitel 2
rövid kivitel
B=Szélesség
46
H=Magasság
95
B1
36
B2
25,5
B3
10
D
4,2
D1
4
D2
M04
H1
86
H10
1,5
H2
4,7
H4
86
H5
71
H6
40
H7
26,75
H8
51,5
H9
15
L1
23
L2
30
L3
4
L4
2,3
L5
6,5
Typ
rövid
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
A szerelőlap a rövid, ill. hosszú, elektromos hajtású pozicionálóasztalok függőleges felszereléséhez használható. Hornyokkal az induktív közelítőkapcsoló (20905-005) közvetlen rögzítéséhez. A közelítőkapcsolókat a pozicionálóegység felszerelt állapotában lehet beszabályozni. Az M4 menetes furatok az érintkezőtartó 21093 rögzítésére szolgál.
Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.