Szerelőlap
- x-y tengelyek gyors megvalósítására
- Különböző alkatrészekkel kombinálható
€ 55,28
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelőlap
Méret
8
Kivitel 2
rövid kivitel
B=Szélesség
46
H=Magasság
10
L=Hossz
82,5
B1
10
D
4
D2
M04
H1
2
H2
2,3
H3
6,5
L1
9
L2
15
L3
40
L4
36
L5
1,5
Typ
rövid
Leírás
Anyag
Alumíniumötvözet.
Kivitel
eloxált.
További információk
A szerelőlap a rövid, ill. hosszú, elektromos hajtású pozicionálóasztalok vízszintes felszereléséhez használható. Hornyokkal az induktív közelítőkapcsoló (20905-005) közvetlen rögzítéséhez. A közelítőkapcsolókat a pozicionálóegység felszerelt állapotában lehet beszabályozni. Az M4 menetes furatok az érintkezőtartó 21093 rögzítésére szolgál.
Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
Minden más alkatrésszel kombinálható ugyanabból a méretből.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.