Precíziós Szánvezető
gördülőcsapágyas
szürkeöntvény
- Száncsapágyazás edzett és köszörült prizmavezetőkben
- Max. 1050 N dinamikus és statikus igénybevételekhez tervezve
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Különböző méretek 15 – 95 mm lökettel
- Központosító furat
€ 498,41
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós Szánvezető
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Kivitel 2
zárólemezekkel
Alaptestű anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
40
L=Lemezhossz
65
A
20
A1
13
A2
13
B1
39,5
C
15
D1
5
D2
M03
D3
3,3
D4
6,5
E
30
E1
15
E2
20
E3
20
E4
20
L1
50
L2
33
L3
3,8
M
M03
M1
M03
M2
M03
Mx (Nm)
1
My (Nm)
4
Mz (Nm)
3
O
12
P
1,1
P1
3,4
R
5
T1
0,02
T2
0,02
TA_E/E1
6
TA_E2
6
TI_E/E1
4
TI_E4
6
f (n)
120
Leírás
Anyag
EN-GJL-250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
Ezek a nagypontosságű görgőscsapágyazású szánok többek között a gép-, készülék- és mérőeszközgyártásban, valamint optikai eszközökben és a finommechanika területén alkalmazhatók.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) 1 millió löket élettartamra vonatkoznak.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon kiegészítő tájolófurat. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.
F = teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI E/E1 = az E/E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E/E1= az E/E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E4 = az E4/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E2 = az E2/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) 1 millió löket élettartamra vonatkoznak.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán felső síkján a D2 és D3 furatokon kiegészítő tájolófurat. A 20240 tájológyűrűk segítségével további összekötőelemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.
F = teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI E/E1 = az E/E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E/E1= az E/E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
TI E4 = az E4/D1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA E2 = az E2/D1 rögzítőfuratok száma a külső részben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.