Vezetősín
edzett
szerszámacél
- Minimális stick-slip hatás
- Nagyon jó kényszerfutási tulajdonságok
- Rendkívül kopásálló
- Nagyon jó lengéscsillapítás
- Szennyeződéssel, lökéssel és ütéssel szemben ellenálló
66,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Alak
A
Méret
2
Kivitel 1
edzett
Kivitel 2
köszörült
Alaptestű anyaga
szerszámacél
B1=Szélesség
7
H=Magasság
6
L=Hossz
30
B
12
B2
2,5
C
7,5
D1
M03
D2
2,55
D3
4,4
E
0,5
K
2,1
L1
7,5
L2
1X15
f (n)
120
Leírás
Anyag
A alak:
Szerszámacél, anyagkeménység 58-62 HRC.
A felületek finomköszörültek.
B alak:
Automataacél PTFE csúszóbetéttel.
A csúszóbetétek önkenő rendszerűek.
Szerszámacél, anyagkeménység 58-62 HRC.
A felületek finomköszörültek.
B alak:
Automataacél PTFE csúszóbetéttel.
A csúszóbetétek önkenő rendszerűek.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
6-os sínméretű komplett megvezetés, 300 mm profilhossz és 100 mm löket esetén a következők szükségesek:
2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200
(az L hosszt is meg kell adni, pl. L = 300 mm esetén 300)
2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200
(az L hosszt is meg kell adni, pl. L = 300 mm esetén 300)
További információk
Normál beépítési viszonyok esetén kenés mellett max. 15 m/perc sebesség engedélyezett.
A súrlódási tényező kenéstől függően 0,04-0,08 értékkel számítható.
A kenés a kereskedelemben kapható csúszópálya-olajokkal történik.
A vezetősinek mozgatási, megmunkálási és pozicionálási feladatokhoz használatosak.
A súrlódási tényező kenéstől függően 0,04-0,08 értékkel számítható.
A kenés a kereskedelemben kapható csúszópálya-olajokkal történik.
A vezetősinek mozgatási, megmunkálási és pozicionálási feladatokhoz használatosak.
Kullanım
- Ipari automatizálás
- Szerszámgép
- Egyedi gépek
- Készülékek
- Mérőeszközök
- Szerszámgép
- Egyedi gépek
- Készülékek
- Mérőeszközök
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... +80 °C.
Előnyök
- stick-slip mentes futás
- nagyon jó kényszerfutási tulajdonságok
- rendkívül kopásálló
- nagyon jó rezgéscsillapítás
- szennyeződéssel, lökéssel és ütéssel szemben nem érzékeny
- nagyon jó kényszerfutási tulajdonságok
- rendkívül kopásálló
- nagyon jó rezgéscsillapítás
- szennyeződéssel, lökéssel és ütéssel szemben nem érzékeny
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.