Görgőkosár
átlósan futó görgőkkel
műanyag
- Igény szerinti hossz
- Görgőnkénti terhelés max. 400 N
€ 3,98
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgőkosár
Kivitel 1
átlósan futó görgőkkel
Alaptestű anyaga
műanyag
Komponens anyaga
szerszámacél
D=Görgőátmérő
2
F=Terhelés n/görgő
60
H=Magasság
4,5
N=Görgők száma
2
N=Görgők száma
2-200
T=Osztás
4
B
0,5
N
2
Leírás
Anyag
Kosár műanyagból, görgők szerszámacélból 1.2842.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.