Precíziós Szánvezető
mikrométeres orsóval
szürkeöntvény
- Mikrométer 0,02 mm-es skálaosztással
- Max. 1130 N dinamikus és statikus igénybevételekhez tervezve
- Különböző méretek 10 – 150 mm lökettel
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Minden külső felület köszörült
€ 646,87
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós Szánvezető
Kivitel 1
mikrométeres orsóval
Kivitel 2
gördülőcsapágyas
Alaptestű anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
40
Für=Orsó
M05X0,5
L=Lemezhossz
45
TA=TA
4
A
20
B1
39,5
C
10
D
13
E
30
E1
15*
H
6,5
I
13
L1
30
M
M03
Mx (Nm)
1
My (Nm)
3
Mz (Nm)
2
N
M03
O
12
R
3
T
16
TI
4
U2
25
Z
15X1
Z1
15
f (n)
183
Leírás
Anyag
GJL 250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
A szánvezető alumínium kivitelkben is rendelhető.
A mikrométerkerék skálabeosztása 0,02 mm. A 21040-040045 sz. kivitelnél a skálabeosztás 0,01 mm. További skálabeosztások is rendelhetők.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI = Az E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
* A rögzítőfuratok távolsága a külső részben = 25 mm.
A mikrométerkerék skálabeosztása 0,02 mm. A 21040-040045 sz. kivitelnél a skálabeosztás 0,01 mm. További skálabeosztások is rendelhetők.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
TI = Az E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
* A rögzítőfuratok távolsága a külső részben = 25 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.