Precíziós Szánvezető
gördülőcsapágyas
szürkeöntvény
- Száncsapágyazás edzett és köszörült prizmavezetőkben
- Max. 990 N dinamikus és statikus igénybevételekhez tervezve
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Különböző méretek 25 – 100 mm lökettel
- Minden külső felület köszörült
552,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós Szánvezető
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Kivitel 2
zárólemezekkel
Alaptestű anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
40
L=Lemezhossz
90
TA=TA
8
A
20
B1
39,5
C
40
D
13
E
30
E1
15
H
6,5
I
13
L1
45
M
M03
Mx (Nm)
1
My (Nm)
3
Mz (Nm)
2
N
M03
O
12
R
3
TI
6
Z
15X2
Z1
30
f (n)
77
Leírás
Anyag
GJL 250.
Kivitel
köszörült.
További információk
A szánvezető alumínium kivitelben is rendelhető.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén
TI = Az E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén
TI = Az E1/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E1/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.