Precíziós Szánvezető
gördülőcsapágyas
szürkeöntvény
- Száncsapágyazás edzett és köszörült prizmavezetőkben
- Max. 1284 N dinamikus és statikus igénybevételekhez tervezve
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Különböző méretek 10 – 105 mm lökettel
- Minden külső felület köszörült
358,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós Szánvezető
Kivitel 1
gördülőcsapágyas
Alaptestű anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
40
L=Lemezhossz
50
TA=TA
4
A
20
B1
39,5
C
10
D
13
E
30
E1
15
I
13
M
M03
Mx (Nm)
1
My (Nm)
4
Mz (Nm)
3
N
M03
TI
4
f (n)
206
Leírás
Anyag
GJL 250.
Kivitel
köszörült.
További információk
Opcionálisan egy rögzítés is rendelhető, amely az oldalszegélynél a vezetőgeometria terhelése nélkül, súrlódózárással működik.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
Keresztszános kivitelben is rendelhető.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
F = Teherbírás dinamikus vagy statikus terhelés esetén.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
Keresztszános kivitelben is rendelhető.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.