Fecskefark-Szánvezető
mikrométeres orsóval
szürkeöntvény
- Skálagyűrű 0,02 mm-es skálaosztással
- Max. 917 N dinamikus igénybevételekhez tervezve
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Különböző méretek 50 – 100 mm lökettel
- Minden külső felület köszörült
1 173,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fecskefark-Szánvezető
Kivitel 1
mikrométeres orsóval
Kivitel 2
kézikerékkel
Alaptestű anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
150
Für=Orsó
TR 16X2
L=Lemezhossz
210
TA=TA
4
A
50
B1
149
C
50
D
29,5
E
130
I
35,5
L1
150
M
M08
Mx (Nm)
31
My (Nm)
128
Mz (Nm)
33
N
M08
O
28
R
8
S
80
TI
4
U1
100
f (n)
917
Leírás
Anyag
GJL 250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
A középső „N” állítócsavar helyett egy 06460 sz. szorítókar is behelyezhető.
A mikrométerkerék skálabeosztása 0,02 mm. További skálabeosztások is rendelhetők. A kézikeréknél a forgatható fogantyú átforgatható.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
Statikus terhelés esetén az „F” 10-szeres táblázatérték megengedett.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
A mikrométerkerék skálabeosztása 0,02 mm. További skálabeosztások is rendelhetők. A kézikeréknél a forgatható fogantyú átforgatható.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
Statikus terhelés esetén az „F” 10-szeres táblázatérték megengedett.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.