Fecskefark-Szánvezető
szürkeöntvény
- Max. 227 N dinamikus igénybevételekhez tervezve
- Élettartam több, mint 1 millió löket
- Különböző méretek 15 – 30 mm lökettel
- Minden külső felület köszörült
281,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fecskefark-Szánvezető
Alaptestű anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
50
L=Lemezhossz
80
TA=TA
6
A
25
B1
49,5
C
15
D
15
E
28
I
17,6
M
M04
Mx (Nm)
4
My (Nm)
6
Mz (Nm)
5
N
M05
TI
6
f (n)
72
Leírás
Anyag
GJL 250.
Kivitel
fémtiszta, köszörült.
További információk
Ezek a nagy pontosságú szánvezetők egyebek között a gépgyártásban, a szerszámgyártásban és a mérőkészülékek gyártásában, valamint az optikai és finommechanikai ipar területén használatosak. A középső „N” állítócsavar helyett egy 06460 sz. szorítókar is behelyezhető.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
Statikus terhelés esetén az „F” 10-szeres táblázatérték megengedett.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
A megadott megengedett terhelési értékek (F) dinamikus teherbírásra vonatkoznak 1 millió löketes élettartammal.
Statikus terhelés esetén az „F” 10-szeres táblázatérték megengedett.
A forgatónyomaték-értékek csak a szán középső állásában érvényesek.
TI = Az E/M rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = Az E/M rögzítőfuratok száma a külső részben.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.