Szerelőlap
alumínium
- Szánvezetők összekapcsolására az x-y-z tengelyen
- Fekete eloxált felület
- Központosító furat
32,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelőlap
Alaptestű anyaga
alumínium
A
19,5
B
14
B1
8
D1
4
D2
4,4
D3
2,4
D4
4,4
D5
2,4
H
7
H1
4
L1
14,8
L2
8
L3
2,7
L4
2,5
P
1,1
P1
2,4
P2
2,4
Leírás
Anyag
EN AW-6082 alumínium.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Az összekötő adapterhasábokkal két szánt építhetünk össze egy X-Y konfigurációvá anélkül, hogy csökkentenénk a löketet.
A 20240 tájológyűrűkkel a függőleges szánt pontosan tájolhatjuk a vízszintes szánon, és DIN 912 (07160) csavarokkal rögzíthetjük.
A 20240 tájológyűrűkkel a függőleges szánt pontosan tájolhatjuk a vízszintes szánon, és DIN 912 (07160) csavarokkal rögzíthetjük.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.