Rögzítőcsavar
acél
nemesített
- Szerelőkészlet keresztasztal felépítéséhez
- 4 rögzítőcsavart tartalmaz
- 21000 mikrométer orsós fecskefark szánvezetőkhöz
€ 14,26
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítőcsavar
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
nemesített
D=Menet
M02
L=Menethossz
5
A következő szánokhoz:
21000-020 ...
KNy
TORX T7
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
nemesített.
További információk
Szerelőkészlet egy keresztasztal felépítéséhez. 4 rögzítőcsavart tartalmaz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.