Fecskefark-Szánvezető
mikrométeres orsóval
alumínium
- Többek között megmunkáló egységek vagy mérőkamerák beállítására
- Különböző méretek 5 – 100 mm lökettel
- Újszerű és biztonságos szorítás magasságbeli és oldalirányú eltolás nélkül
- Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z irányban
- Játékmentes vezetők
€ 241,15
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fecskefark-Szánvezető
Kivitel 1
mikrométeres orsóval
Alaptestű anyaga
alumínium
B=Szélesség
20 -0,3
D=Csavarhoz
M02
Für=Orsó
M05X0,5
L=Hossz
30
S=Löket
5
TA=TA
8
A
13
B1
19,5
B2
8,1
D
8
E
12
E1
6
H
8
I
8,3
K
10
K1
6,3
L1
20
L2
38,2
L3
48,2
M1
M02
MA
M02X3
MI
M02X3
Mx (Nm)
0,45
My (Nm)
2
Mz (Nm)
0,3
N
M03
O
3
TI
8
Y
5,2
f (n)
180
Leírás
Anyag
Alumínium EN AW-6063.
További információk
Ezek a nagy pontosságú szánvezetők többek között a gép-, készülék- és mérőkészülékek gyártásban, valamint az optikai és finommechanikai ipar területén használatosak.
A megadott megengedett terhelési érték (F) statikus terhelésre vonatkozik.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán elmozdításához mikrométer bordázat felhelyezve.
M1 = süllyeszték csavarhoz.
TI = Az E1/E2/M1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = az E/E1/MA rögzítőfuratok száma a külső részben.
A megadott megengedett terhelési érték (F) statikus terhelésre vonatkozik.
A nyomatékértékek csak középen elhelyezkedő szán esetén érvényesek.
A szán elmozdításához mikrométer bordázat felhelyezve.
M1 = süllyeszték csavarhoz.
TI = Az E1/E2/M1 rögzítőfuratok száma a belső részben.
TA = az E/E1/MA rögzítőfuratok száma a külső részben.
Előnyök
- Újszerű és biztonságos rögzítés magassági és oldalirányú eltolás nélkül.
- A vezetők holtjátékmentesek.
- Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z-irányban.
- A vezetők holtjátékmentesek.
- Gyors és utólagos kombinálhatóság x-y-z-irányban.
Alkalmazás
- Megmunkálóegységek, mérőkamerák, tükrök, mikroszkópok és lézerfejek (pl. sebészeti tűk megmunkálásához) beállítása.
- Forrasztó-, plazmavágó és hegesztőfejek finombeállítása.
- Égőfejek fókuszálása.
- Forrasztó-, plazmavágó és hegesztőfejek finombeállítása.
- Égőfejek fókuszálása.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.