Feszítőszegély
alumínium
- Szánvezetők befogására x-y-z tengelyen
- Lécként szánegységek rögzítésére a gépen
- 21000 mikrométer orsós fecskefark szánvezetőkhöz
8,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Feszítőszegély
Alaptestű anyaga
alumínium
B=Szélesség
5,7
D=Csavarhoz
M02
L=Hossz
19,5
SRED=Löketcsökkentés
3,5
A következő szánokhoz:
21000-020 ...
B1
3,7
H
3,5
L1
12
Leírás
Anyag
Alumínium EN AW-6063.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
21000-020 (1 befogóléc rögzítőcsavarokkal)
További információk
A rögzítőhasábok a szánvezető befogására szolgálnak az x-y-z-tengelyen, valamint szegélyként a szánegység gépben történő rögzítésére.
Homlokoldali használat esetén a löket csökken.
Homlokoldali használat esetén a löket csökken.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.