Szinkronizációs Készlet
alumínium
- Két párhuzamos elrendezésű lineáris tengely működtetéséhez egyetlen motorral
- Nagyon jó szorítóerők
- Nagyon jó körfutási pontosság
- Játékmentes és lengéscsillapított
- Elektromosan szigetelő
Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szinkronizációs Készlet
Méret
60
Alaptestű anyaga
alumínium
AD=Csavar meghúzási nyomatéka
1,4
AD=Csavar meghúzási nyomatéka
9
D1=Átmérő
17
D2=Átmérő
17
MN=Névleges nyomaték nm
6,5
Mt=Teh. nyomaték 10⁻³ kgm² 0,5
0,024
Mt=Teh. nyomaték 10⁻³ kgm² 1,0
0,031
Mt=Teh. nyomaték 10⁻³ kgm² 2,0
0,044
Mt=Teh. nyomaték 10⁻³ kgm² 3,0
0,058
U=max fordulatszám f/p
20000
C1
M03
C2
M05
D4
32,2
D7
16
L
28
L1
4
L2
13
L3
11
L4 min.
80
L5
20
Leírás
Anyag
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel.
Alumínium betétcső és szorítóagy.
Támasztótüske, acél.
Csavarok, acél.
Alumínium betétcső és szorítóagy.
Támasztótüske, acél.
Csavarok, acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szinkronizáló készlettel két párhuzamos elrendezésű lineáris tengely meghajtása egyetlen motorral is biztosítható.
A szinkronizáló készletek két tengelykapcsolóból állnak, amelyek egy szinkrontengellyel kapcsolhatók össze egymással. Ezek pontos hosszméretekben készülnek. Akár 3000 mm-es maximális hosszúságig alkalmas
Az elasztomer körmös kapcsoló előnyei:
- Az agy a támasztótüskével tengelyirányban felszerelhető
- Játékmentes és lengéscsillapított
- Nagyon jó szorítóerők
- Nagyon jó körbefutási pontosság
- Rövid építési mód
- Könnyen felszerelhető
- A csapos oldal tengelyirányban felszerelhető
- Elektromosan szigetelt
- Névleges nyomaték max. 53 Nm
A szinkronizáló készletek két tengelykapcsolóból állnak, amelyek egy szinkrontengellyel kapcsolhatók össze egymással. Ezek pontos hosszméretekben készülnek. Akár 3000 mm-es maximális hosszúságig alkalmas
Az elasztomer körmös kapcsoló előnyei:
- Az agy a támasztótüskével tengelyirányban felszerelhető
- Játékmentes és lengéscsillapított
- Nagyon jó szorítóerők
- Nagyon jó körbefutási pontosság
- Rövid építési mód
- Könnyen felszerelhető
- A csapos oldal tengelyirányban felszerelhető
- Elektromosan szigetelt
- Névleges nyomaték max. 53 Nm
Felszerelés
A hozzászerelhető alkatrészek axiális eltolására ezért itt nincs szükség, mivel a betétcső mint távtartó elem vezethető be a tengelykapcsolófelek közé.
Mindkét támasztótüskés tengelykapcsolófél teljesen be van dugva a lineáris egységek agyfurataiba. Az erőzáró kapcsolatot a támasztótüskében lévő csavarok meghatározott nyomatékkal történő meghúzása biztosítja. A tengelykapcsolófeleket a szorítóaggyal és az elasztomerekkel tolja fel a betétcsőre. Állítsa a helyére a betétcsövet, majd a tengelykapcsolófeleket kézzel, csekély tengelyirányú erőhatással dugja össze. Húzza meg a csavarokat mindkét szorítóagyon a megadott nyomatékkal.
Mindkét támasztótüskés tengelykapcsolófél teljesen be van dugva a lineáris egységek agyfurataiba. Az erőzáró kapcsolatot a támasztótüskében lévő csavarok meghatározott nyomatékkal történő meghúzása biztosítja. A tengelykapcsolófeleket a szorítóaggyal és az elasztomerekkel tolja fel a betétcsőre. Állítsa a helyére a betétcsövet, majd a tengelykapcsolófeleket kézzel, csekély tengelyirányú erőhatással dugja össze. Húzza meg a csavarokat mindkét szorítóagyon a megadott nyomatékkal.
Rajzi hivatkozás
X = Tengelytávolság
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.