Motor-Hozzászerelési Készlet
alumínium
- Egyszerű megoldás villanymotorok bekötéséhez
- Nagyon jó szorítóerők
- Nagyon jó körfutási pontosság
- Elasztomer kuplunggal, játékmentes és lengéscsillapított
- Elektromosan szigetelő
202,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Motor-Hozzászerelési Készlet
Alak
A
Méret
60
Alaptestű anyaga
alumínium
AD=Csavar meghúzási nyomatéka
1,4
AD=Csavar meghúzási nyomatéka
9
D=Átmérő
6,35
MN=Névleges nyomaték nm
4,8
Mt=Tehetetlenségi nyomaték (10
0,01
U=max fordulatszám f/p
20000
C1
M03
C2
M05
Leírás
Anyag
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel.
Alumínium tengelykapcsolóház és szorítóagy.
Támasztótüske, acél.
Csavarok, acél.
Központosító gyűrűk, nemesacél 1.4301.
Kivitel
Tengelykapcsolóház, feketére eloxált.
További információk
A motor-hozzászerelési készlet az elasztomer körmös kapcsolórendszerrel (elasztomer tengelykapcsoló támasztótüskével) egyszerű és gazdaságos megoldást biztosít elektromotorok rögzítéséhez.
Az elasztomer körmös kapcsoló előnyei:
- Az agy a támasztótüskével tengelyirányban felszerelhető
- Játékmentes és lengéscsillapított
- Nagyon jó szorítóerők
- Nagyon jó körbefutási pontosság
- Rövid építési mód
- Könnyen felszerelhető
- A csapos oldal tengelyirányban felszerelhető
- Elektromosan szigetelt
- Névleges nyomaték max. 30 Nm
Az elasztomer körmös kapcsoló előnyei:
- Az agy a támasztótüskével tengelyirányban felszerelhető
- Játékmentes és lengéscsillapított
- Nagyon jó szorítóerők
- Nagyon jó körbefutási pontosság
- Rövid építési mód
- Könnyen felszerelhető
- A csapos oldal tengelyirányban felszerelhető
- Elektromosan szigetelt
- Névleges nyomaték max. 30 Nm
Egyedi igényre
Nagyobb agyfurat D.
Nagyobb névleges nyomaték.
Nagyobb névleges nyomaték.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.