Hornyolt Asztal
alumínium
- Kompatibilis az I-típusú alumínium profilokkal
- Központosító furatok és központosító gyűrűk révén méretpontosan pozícionálható
35,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hornyolt Asztal
Méret
60
Alaptestű anyaga
alumínium
B=Szélesség
60
BN=Horonyszélesség
6
L=Hossz
174
A
42
A1
30
A2
30
D6
M06
D7
10
H
12
N
6
Típus
I
Leírás
Anyag
Alumínium horonyasztalok.
Központosító gyűrűk, nemesacél 1.4301.
Csavarok, acél.
Központosító gyűrűk, nemesacél 1.4301.
Csavarok, acél.
Kivitel
Horonyasztal, natúr színűre eloxált.
Csavarok, fényes.
Csavarok, fényes.
További információk
A horonyasztal alsó oldalán minden menetes furatnál található egy további központosító furat. Ezáltal a horonyasztal a központosító gyűrűkkel méretpontosan szerelhető fel a lineáris vezető szánjára.
A felső oldalon található profilhornyok univerzális szerelési lehetőségeként használhatók.
A felső oldalon található profilhornyok univerzális szerelési lehetőségeként használhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.