Lineáris Tengely
bordásszíj-hajtással
alumínium
- Nagy erők felvétele minden irányból
- Optimális folyamat nagy tömegek mozgatásakor
- A fogasszíj nagy erőátvitelt tesz lehetővé váltakozó terhelések mellett
- Jó pozícionálási pontosság
- Az üreges tengelyek különböző motorelrendezést tesznek lehetővé
976,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lineáris Tengely
Méret
60
Kivitel 1
bordásszíj-hajtással
Alaptestű anyaga
alumínium
FX=fx (n)
844
FY=fy dinamikus (n)
1384
FZ=fz dinamikus (n)
1384
Für=Közelítéskapcsolóhoz
20905-015
KG=Súly 1000 mm löketenként kg
4,82
KG=kb. súly 0 löket esetén, kg
2,34
L=Hossz
550
LL=Üresjárati nyomaték (nm)
0,3
M=Max. hajtónyomaték Nm
14
MAX=Max. gyorsulás (m/s2)
80
MAX=Max. sebesség (m/s)
3
MX=mx dinamikus (nm)
8
MY=my dinamikus (nm)
42
MZ=mz dinamikus (nm)
42
S=Futókocsi súlya (kg)
0,30
S=Löket
200
TN=Jellemző hasznos teher (kg)
15
VSK=Előtolási állandó (mm/f)
101
WDH=Ismétlési pontosság
±0,05
ZRT=Fogasszíj típus
32AT5
A
60
B
25
D
17
D1
52
D4
M04
D5
7
D6
M06
D7
10
E1
6,2
E2
16,3
E3
3
E4
9,75
Horonyszélesség
6
Iycm⁴
43,26
L1
180
L2
45
L3
30
L4
29
Megfelelő hornyos asztal
20310-06174
Megfelelő szinkronizáló készle
20330-6016
Megfelelő tengelykapcsoló kész
20320-604710
Megfelelő védősapka
20300-91060
lzcm⁴
57,88
Leírás
Anyag
Alumínium alaptest, extrudált profil.
Alumínium csapágyház és szán.
Profilos vezetősín és vezetőkocsi, acél.
Poliuretán bordásszíj acélhuzallal.
Alumínium csapágyház és szán.
Profilos vezetősín és vezetőkocsi, acél.
Poliuretán bordásszíj acélhuzallal.
Kivitel
Alaptest, natúr színűre eloxált.
Csapágyház és szán, feketére eloxált.
Profilos vezetősínek futópályái, indukciósan edzett és köszörült.
Csapágyház és szán, feketére eloxált.
Profilos vezetősínek futópályái, indukciósan edzett és köszörült.
További információk
Kompakt és rugalmasan használható lineáris egységek bordásszíjas hajtással. Az alaptest egy önhordó alumínium extrudált profil, amely integrált profilos vezetősínnel rendelkezik. Ez a sínrendszer képes felvenni a legnagyobb erőhatásokat minden irányból, kopásálló, és lehetővé teszi az optimális működést nagy tömegek mozgatása esetén.
Az alumíniumprofil külső oldalán hornyok találhatók kiegészítő tartozékok egyszerű és biztonságos szereléséhez és rögzítéséhez. Közelségkapcsolók a felső T-hornyokban helyezhetők el és rögzíthetők. Az alumínium profil teljesen kompatibilis az I sorozatú standard profiljainkkal.
Az acélhuzal merevítőkkel megerősített bordásszíjak nagy erőátvitelt tesznek lehetővé változó terhelés mellett, miközben csekély kopást és kisebb zajképződést biztosítanak. A bordásszíj az alumínium profil felső oldalán fut vezetőhornyokban, így a profilban található összes alkatrészt védi a szennyeződésektől.
A szimmetrikus felépítés miatt a lineáris tengely lehetővé teszi, hogy a motorokat és a hajtóműveket a csapágyház mind a négy oldalára felszerelhessék. A csapágyháznál a nem használt üreges tengelyek nyitott oldalai a külön megrendelhető 20300 sz. védőkupakokkal zárhatók le.
A szán felső oldalán minden menetes furatnál található egy további központosító furat. A 20240 sz. központosító gyűrűink segítségével további összekötő elemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.
A terhelési adatok dinamikus terhelés esetén érvényesek.
Az alumíniumprofil külső oldalán hornyok találhatók kiegészítő tartozékok egyszerű és biztonságos szereléséhez és rögzítéséhez. Közelségkapcsolók a felső T-hornyokban helyezhetők el és rögzíthetők. Az alumínium profil teljesen kompatibilis az I sorozatú standard profiljainkkal.
Az acélhuzal merevítőkkel megerősített bordásszíjak nagy erőátvitelt tesznek lehetővé változó terhelés mellett, miközben csekély kopást és kisebb zajképződést biztosítanak. A bordásszíj az alumínium profil felső oldalán fut vezetőhornyokban, így a profilban található összes alkatrészt védi a szennyeződésektől.
A szimmetrikus felépítés miatt a lineáris tengely lehetővé teszi, hogy a motorokat és a hajtóműveket a csapágyház mind a négy oldalára felszerelhessék. A csapágyháznál a nem használt üreges tengelyek nyitott oldalai a külön megrendelhető 20300 sz. védőkupakokkal zárhatók le.
A szán felső oldalán minden menetes furatnál található egy további központosító furat. A 20240 sz. központosító gyűrűink segítségével további összekötő elemek szerelhetők fel méretpontosan a szánra.
A terhelési adatok dinamikus terhelés esetén érvényesek.
Műszaki adatok
Védettség IP50.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C – +70 °C.
Egyedi igényre
Más hosszok (S löket max. 4000 mm).
Accessory
Védőkupak. A horonyasztal, a motor-hozzászerelési készlet, a szinkronizáló készlet és a közelségkapcsoló tekintetében lásd a táblázatot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.