Centírozógyűrű
nemesacél
- Méretpontos modulkapcsolathoz
- Modulok közvetett szereléséhez adapterlemezekkel
- Belső menettel a központosító gyűrűk lehúzásához
3,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Centírozógyűrű
Alaptestű anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
4
D2=Menet
M03
H
2
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4301.
További információk
A központosító gyűrűk modulok nagy pontosságú összekapcsolására, ill. a modulok adapterlemezekkel történő közvetett összeszerelésére szolgálnak.
A belső menet a központosító gyűrűk lehúzására való.
A belső menet a központosító gyűrűk lehúzására való.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.