text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Portálmodul
Méret
90
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
körvezetővel
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
D2=Hengerátmérő
25
F6=Dugattyúerő 6 bar esetén (N
250
Für=Közelítéskapcsolóhoz
20910-030
Für=Megfelelő dugós csatlakozó
20950-010X2000
Für=Megfelelő lengéscsillapító
26300-1415010
KG=Kb. súly 0 löket esetén, kg
3770
KG=Kb. súly kg/100 löket
0,810
L=Hossz
235
N=Darabszám
4
S=Löket
500
V6=Levegőfogyasztás 10 mm löke
35
A
67
B
90
B1
100
C1
8,1
C2
2,5
C3
6,8
D
12
D1
10
D2
M06
E
65
E1
25
E2
25
F1 (N)
90
F2 (N)
45
F3 (N)
120
F4 (N)
290
H
85
H1
84,5
H2
11
H3
36,5
L1
150
L2
32
L3
117,5
L4
25,5
Mx (Nm)
50
My (Nm)
65
Mz (Nm)
160
P
G1/8
P1
9
P2
23
P3
30
P4
38
S1
64,5

Leírás

Anyag
Alaptest, kocsik és karimalemezek, Al-ötvözet.
Megvezető tengelyek, acél.
Kivitel
Alaptest, natúr színű, eloxált.
Kocsik és karimalemezek, eloxált.
Vezetősínek, edzett.
További információk
Portálmodulok precíziós acéltengelyekkel és golyós vezetősínekkel. A meghajtás pneumatikusan, egy dugattyúrúd nélküli pneumatikus hengerrel történik. Nagy terhelhetőség a merevített, önhordó alumíniumöntvénynek köszönhetően. A modulok minden beszerelési helyzetben alkalmazhatók.
A terhelési adatok dinamikus terhelés esetén érvényesek.

Ismétlési pontosság ±0,02 mm.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C és +70 °C között
Egyedi igényre
* Más hosszúságok (S löket max. 5000 mm), valamint köztes pozícionálók.
Accessory
A lengéscsillapítókat, a közelítőkapcsolókat és az elektromos csatlakozókat lásd a táblázatban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Fedezze fel a norelem termékpalettát